Publique sus productos
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM

    FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM

    Traducido por Google,

    Inspirada en la idea de las campanas de viento o los palos de lluvia, la lámpara de araña Fleur de Kaolin es una joya 100 % francesa. Poética y refinada, esta lámpara colgante de diseño vertical aporta un toque de distinción a su hogar y es ideal para un salón, un pasillo o sobre una mesa. Compuesta por tres pantallas de tres tamaños diferentes, fabricadas con la más fina porcelana de Limoges de Haviland (motivo Infini), se complementa con elementos de latón cepillado que la extienden como un móvil, jugando con la nobleza de los materiales. Las tres bombillas LED de 3 W se incluyen con la luminaria. También disponible con cables más cortos y en la versión Solo con dos tamaños de pantalla.

    Especificaciones
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 28 x H. 80 cm / Ø 11.0’’ x H. 31.5’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 3 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 3 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificaciones técnicas
    • Referenciafleur-de-kaolin-pendant-light-trio-80-cm
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica