Publique sus productos
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED

    KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED

    Traducido por Google,

    Inspirada en el estilo tradicional japonés de vestir, la lámpara de araña Mixed Kimono aportará una estética única a tu hogar. Cada módulo está formado por cuatro juegos de pantallas en tejido de lino de colores. Esta lámpara, que oculta y revela la luz al mismo tiempo, es ideal para iluminar una sala de estar, un dormitorio o una zona de relax. Disponible en dos tamaños y tres colores de pantalla estándar, estas lámparas de araña vienen con 3, 5 o 7 pantallas mixtas, que aportan luz a tus interiores y te tranquilizan en una atmósfera elegante y armoniosa.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 140 x H. 140 cm / Ø 55.1’’ x H. 55.1’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 3 x E27
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 3 x E26
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakimono-chandelier-3-mixed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1400
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)5.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen