Publique sus productos
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL

    LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL

    Traducido por Google,

    Inspirada en la forma facetada de la cafetera italiana, Luxiole es una colección con cuerpo para quienes aman la naturalidad y la simplicidad. El ingenioso sistema de montaje en el techo y los largos cables textiles permiten iluminar generosamente varias zonas de la habitación con una sola toma de corriente. Las cinco pantallas de la lámpara XXL, de un tamaño extraordinario, pueden distribuirse o agruparse. La distancia entre las pantallas y el florón es ajustable, lo que también permite jugar con la altura de las pantallas, lo que la hace ideal para habitaciones grandes. Suspendidas por cables textiles beige, las pantallas de tela, gris claro con borde salmón en el exterior y blanco en el interior, se complementan con un tirador de haya. Esta lámpara está disponible en tres tamaños.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 460 x l. 100 x H. 270 cm / L. 181.1’’ x l. 39.4’’ x H. 106.3’’ (textile cord : 4 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 5 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 5 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuxiole-chandelier-5-XXL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)4600
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica