Publique sus productos
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL

    LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL

    Traducido por Google,

    Inspirada en la forma facetada de la cafetera italiana, Luxiole es una colección con cuerpo para quienes aman la naturalidad y la simplicidad. Esta ingeniosa lámpara de pie XXL es articulada, posee una altura excepcional y una pantalla extragrande. Gracias a su amplio rango de ajuste, proporciona una iluminación central. Es ideal para espacios amplios. Parece cobrar vida y transformarse en un animal. La pantalla de tela, negra por fuera y blanca por dentro, se complementa con una base y un asa de madera de haya, y un cordón textil trenzado negro.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 157 x l. 66 x H. 225 cm / L. 61.8’’ x l. 26.0’’ x H. 88.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuxiole-floor-lamp-XXL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2250
    • Ancho (mm)1570
    • Profundidad (mm)660
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)11.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica