Publique sus productos
MOBULA - SMALL PENDANT LIGHT
MOBULA - SMALL PENDANT LIGHT
MOBULA - SMALL PENDANT LIGHT
MOBULA - SMALL PENDANT LIGHT
MOBULA - SMALL PENDANT LIGHT
MOBULA - SMALL PENDANT LIGHT
MOBULA - SMALL PENDANT LIGHT
MOBULA - SMALL PENDANT LIGHT
MOBULA - SMALL PENDANT LIGHT

    MOBULA - SMALL PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Petit Mobula aporta movimiento a su interior con su forma esbelta y asimétrica. Esta colección ofrece una amplia gama de posibilidades escenográficas: se puede montar en línea con varios módulos o como lámparas colgantes independientes de diferentes tamaños, como un grupo de mantarrayas en vuelo. Diseñada para la iluminación profesional, esta lámpara colgante, regulable a petición, ofrece una luz de altísima calidad con una eficiencia muy alta y una excelente reproducción cromática (CRI = 90+). Con su diseño contemporáneo, esta luminaria es ideal para instalarse sobre un escritorio o en cualquier espacio de trabajo. Su diáfana pantalla de acero lacado en blanco se complementa con paneles laterales de fieltro naranja por fuera y amarillo por dentro. Disponible en dos tamaños de pantalla y cuatro acabados estándar.

    Especificaciones
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 41 x l. 17 x H. 225,4cm / L. 16.1” x l. 6.7” x H. 88.7”
      Materials :
      Laquered steel and/or fabric, colored felted wool, electrical clear cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz 
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 1300 Lumens - 11W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 1300 Lumens - 11W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamobula-small-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2254
    • Ancho (mm)410
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioFieltro
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica