Publique sus productos
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT

    MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Moyen Moon, inspirada en la pureza de la luna llena, aporta un toque de suavidad contemplativa a tus espacios. Ideal para dormitorios, salones o cualquier espacio acogedor, esta lámpara colgante aporta un toque de amplitud para crear una atmósfera cálida y armoniosa. Sola, instalada como parte de una composición múltiple sin estructura o en línea, las lámparas colgantes Moon ofrecen una gran variedad de posibilidades escénicas. Su pantalla difusora de lino verde aguamarina texturizado, de forma circular y volumen ondulado, hace que cada ángulo de visión de estas lámparas colgantes sea especialmente atractivo. Disponible en 3 tamaños y 4 colores.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.15 x H. 253cm / L. 19.7” x l. 5.9” x H. 99.6”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamoon-medium-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2530
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen