Publique sus productos
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    Diseñada para la iluminación de oficinas, la lámpara colgante Murmure evoca el suave susurro de las olas y la atmósfera serena de las profundidades oceánicas, invitándote a concentrarte y relajarte. Es una sutil combinación de tecnología de iluminación en riel y la dimensión sensorial que ofrecen las suspensiones de espuma acústica.

    La lámpara colgante es ajustable en altura y composición. Los paneles acústicos de tres formas se pueden colocar a lo largo de toda la longitud de esta funcional luminaria, creando una solución decorativa y contemporánea.
    Esta suspensión está disponible en 1 tamaño con 2 colores de espuma acústica, combinados o no (contáctanos para colores personalizados).

    Especificaciones
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.100 x l.88 x H. 251cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, lacquered aluminium, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz

      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamurmure-acoustic-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)710
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)880
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen