Publique sus productos
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND

    Traducido por Google,

    Una auténtica escenografía luminosa, la lámpara colgante Nénuphar añade un toque fascinante a los techos, actuando como escultura, techo acústico y luminaria, todo en uno. La lámpara de techo Trio Grand Nénuphar, de generosas proporciones y compuesta por dos pantallas Grand y una Petit, es ideal para decorar techos grandes. Las pantallas ajustables 360° dejan un amplio margen de creatividad para la decoración de interiores. Sus cables ajustables permiten ajustar la altura de la luminaria para adaptarla perfectamente al espacio. Equipada con tres discretas fuentes de luz LED que proporcionan retroiluminación indirecta, sus pantallas de tela geométricas y redondeadas, negras por fuera y blancas por dentro, añaden un toque arquitectónico y vibrante a su diseño interior.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Especificaciones técnicas
    • Referencianenuphar-pendant-light-trio-grand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen