Publique sus productos
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    Traducido por Google,

    Una auténtica escenografía luminosa, el aplique Nénuphar es una fascinante forma de decorar paredes, actuando como escultura, pared acústica y luminaria, todo en uno. El aplique Petit Nénuphar es ideal para decorar grandes espacios. Su orientable 360° deja un amplio margen de creatividad para la decoración de interiores. Equipada con una discreta fuente de luz LED que proporciona retroiluminación indirecta, su pantalla geométrica y redondeada, de tela negra por fuera y blanca por dentro, añade un toque arquitectónico y vibrante a tu diseño interior.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    Especificaciones técnicas
    • Referencianenuphar-wall-lamp-baby
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)145
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen