Publique sus productos
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND

    Traducido por Google,

    Una auténtica escenografía luminosa, la lámpara de techo Nénuphar es una fascinante forma de decorar techos, actuando como escultura, techo acústico y luminaria, todo en uno. El aplique Trio Grand Nénuphar, de generosas proporciones y compuesto por dos pantallas Grand y una Petit, es ideal para decorar techos relativamente bajos. La pantalla gira 360°, lo que le da un amplio margen de creatividad al decorar sus interiores. Equipada con tres discretas fuentes de luz LED que difunden la luz indirectamente, sus pantallas de tela geométricas y redondeadas, negras por fuera y blancas por dentro, añaden un toque arquitectónico y decorativo vibrante a su interior.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Especificaciones técnicas
    • Referencianenuphar-wall-lamp-trio-grand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen