Publique sus productos
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT

    Traducido por Google,

    Una auténtica escenografía luminosa, el aplique Nénuphar es una fascinante forma de decorar paredes, actuando como escultura, pared acústica y luminaria, todo en uno. El aplique Trio Petit Nénuphar, de generosas proporciones y compuesto por dos pantallas Petit y una Grand, es ideal para decorar paredes de gran tamaño. Su orientación de 360° deja un amplio margen de creatividad para la decoración de interiores. Equipado con tres discretas fuentes de luz LED que difunden la luz indirectamente, sus pantallas geométricas y redondeadas, de tela gris en el exterior y naranja en el interior, añaden un toque decorativo, colorido y arquitectónico a su interior.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      1 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 2 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      1 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 2 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Especificaciones técnicas
    • Referencianenuphar-wall-lamp-trio-petit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)2500
    • Profundidad (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen