Publique sus productos
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE

    ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT GRANDE

    Traducido por Google,

    Esta suspensión acústica sostenible está fabricada en fieltro de lana francesa merino 100% biodegradable, ideal para vestir espacios ruidosos.

    Inspirada en la mitología, Ondine simboliza la fluidez del agua. Su nombre refleja la poesía de una luminaria con ondas de fieltro azul claro y vino tinto que se despliegan en el espacio en una ondulación, absorbiendo el ruido no deseado.
    Disponible en 2 tamaños y 2 combinaciones de colores. (Fabricación a medida, consúltenos).

    Especificaciones
    • Design: Part de rêve

      3 Standard finishes available 

      Dimensions : L.55 x l.48 x H. 271cm / L. 21.7’’ x l. 18.9’’ x H. 106.7’’
      Materials : 
      Natural 100% merino felted wool, biodegradable, no chemical additives, paper lampshade
      woven from cotton textile threads, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaondine-acoustic-pendant-light-grande
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)870
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalFieltro
    • Material secundarioPapel
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen