Publique sus productos
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT

    PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante nómada Petit Paris-Hanoï invita a viajar: su pantalla cónica se inspira en el sombrero tradicional vietnamita, con un toque de elegancia francesa. Refinada y atemporal, esta lámpara colgante ilumina cualquier estancia de forma natural, proporcionando una luz cálida y hermosa. Conectada a un simple enchufe, permite mover la pantalla por la habitación, aportando un toque elegante y de bienestar a tus interiores.

    Especificaciones
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 28 x H. 300 cm / Ø11.0” x H. 118.1”
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaparis-hanoi-nomadic-small-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen