Publique sus productos
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT

    CARGO - CHANDELIER 3 PETIT

    Traducido por Google,

    Como una escultura luminosa inspirada en las chimeneas de los transatlánticos, la lámpara de araña Petit Cargo realza tu espacio con elegancia y pureza. Esta pequeña, gráfica y moderna lámpara de araña es ideal para embellecer tus interiores. Consta de tres pantallas cónicas y dos cilindros de tela blanca difusa con ribetes y detalles negros, y un cilindro lacado en negro, además de un cable eléctrico textil negro. Las lámparas de araña Cargo están disponibles en tres tamaños de pantalla para adaptarse a diferentes alturas de techo.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.60 x l.60 x H.270cm / L.23.6’’ x l.23.6’’ x H.106.3’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 3 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificaciones técnicas
    • Referenciapetit-cargo-chandelier-3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica