Publique sus productos
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING

    Traducido por Google,

    Una auténtica escultura, la suspensión Résonance propone un delicado juego entre luz y acústica para transformar los espacios con optimismo.

    El ligero lazo, elegante y etéreo, está completamente cubierto con una cinta de tafetán cuidadosamente enrollada a mano, creando un efecto de tela plisada. La cinta se extiende sutilmente alrededor del anillo, filtrando la luz y difundiéndola en un halo cálido, casi celestial.

    Especificaciones
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.49 x l.49 x H. 91cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 35.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaresonance-acoustic-pendant-light-1-ring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen