Publique sus productos
TOWER - BABY WALL LAMP
TOWER - BABY WALL LAMP
TOWER - BABY WALL LAMP
TOWER - BABY WALL LAMP

    TOWER - BABY WALL LAMP

    Traducido por Google,

    La colección Tower evoca los rascacielos art déco neoyorquinos de los años 60 con su diseño vertical. Por sí sola, la lámpara colgante Grand Tower puede convertirse en la pieza central de un espacio o iluminar un espacio estrecho con un elegante carácter escultural. Las lámparas colgantes se pueden agrupar para crear composiciones arquitectónicas gráficas que aportan ritmo a los espacios. Está compuesta por una pantalla cilíndrica central sobre la que se apilan pantallas más pequeñas de diferentes formas y tamaños, en tela blanca difusa con bordes negros. Cada planta está intersectada por troneras luminosas, como ventanas iluminadas.

    Especificaciones
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.25 x l.29 x H.38cm / L. 9.8” x l. 9.8” x H. 14.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificaciones técnicas
    • Referenciatower-baby-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)290
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen