El operador automático de la serie AO19 para puertas de doble salida es un producto robusto y fácil de instalar para aplicaciones de alto uso y abuso con bajo consumo de energía. La serie AO19 cumple con los requisitos de la norma ANSI/BHMA A156.19 (Norma Nacional Estadounidense para Puertas Asistidas y de Bajo Consumo) y ofrece características estándar que cumplen con los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |