El tirador Persona es un tirador delgado para armarios, mecanizado por CNC a partir de latón macizo. Su perfil limpio y estilizado se integra discretamente tanto en ambientes tradicionales como contemporáneos. Disponible en acabado latón, níquel o negro, y en tres longitudes: cinco pulgadas (3-5/8 pulgadas de centro a centro), siete pulgadas (5-5/8 pulgadas de centro a centro) y trece pulgadas (11-5/8 pulgadas de centro a centro).
Se incluyen los herrajes de montaje, con tornillos 8-32 de una pulgada, adecuados para armarios de grosor estándar de entre cinco octavos y siete octavos de pulgada. Se necesitan tornillos más largos para puertas y cajones más gruesos. El tirador es ideal para armarios de cocina y baño, tocadores, cajones, despensas y muebles, y funciona bien en hileras de cajones o en acabados mixtos dentro de una misma habitación. Perfecto para interiores residenciales y comerciales, incluyendo carpintería para hostelería y tiendas. También disponible en 14 colores como el Tirador Persona y combinado con el Pomo Persona y el Gancho Persona.