Publique sus productos
Detex Hurricane-Rated Removable Mullions
Detex

Detex Hurricane-Rated Removable Mullions

Traducido por Google,

Los montantes desmontables Detex son de alta resistencia, diseñados para usarse con dispositivos de salida de borde en pares de puertas de alta resistencia. Su diseño permite retirar el montante. La extracción de los tornillos superiores permite que el tubo y el conector giren alejándose del marco. Aprobado para instalaciones resistentes a huracanes (especifique H90R).

Especificaciones
  • Features

    • Mullion can be removed in minutes by removing 6 easily accessible screws
    • Cylinder located inside the building to prevent tampering
    • Easy retrofit application
    • Small profile base plate prevents interference when moving objects through doorway
    • Easily adapted to any double door application
Especificaciones técnicas
  • Referenciadetex-hurricane-rated-removable-mullion
  • Familia de productoMullions
  • Grupo de productosRemovable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Código Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
  • Descripción Uniclass 2015Door hardware systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11
  • Título OmniClass Hardware for Doors