Publique sus productos
DSI ES880 Invisigate™ Turnstile
Detex

DSI ES880 Invisigate™ Turnstile

Traducido por Google,

Cuando se requiere una seguridad rigurosa en zonas de alto tráfico, los torniquetes Invisigate™ ES880 ofrecen una solución óptima con un diseño moderno y atractivo. Invisigate combina barreras de vidrio de altura completa con un torniquete óptico, lo que garantiza un acceso controlado con alta velocidad de tránsito. La personalización está disponible con las mismas opciones que otros torniquetes DSI, lo que proporciona la flexibilidad que requieren los diseños de instalación únicos.

Especificaciones
  • Features

    • Detects tailgating
    • High throughput easy entry or exit for authorized personnel
    • Field configurable for card-in/card-out/free-exit operation with no programming necessary
    • ADA compatible
Especificaciones técnicas
  • Referenciadsi-es880-invisigate-turnstile
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosOptical Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos