Publique sus productos
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
    DGA

    ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)

    Traducido por Google,
    Ariel es una familia de proyectores y downlights de dimensiones mínimas (Ø40 mm) pero con altas prestaciones lumínicas (700-900 lm de potencia), disponibles en varias configuraciones. La serie, que ofrece múltiples beneficios al diseñador, es única en términos de flexibilidad y adaptabilidad a una variedad de contextos. Gracias a sus nuevos anillos decorativos, Ariel es la combinación ideal de prestaciones técnicas y alcance emocional. El confort visual está garantizado por las ópticas retraídas y fácilmente intercambiables in situ, gracias al clip de fácil cambio. Un simple gesto y todo es nuevo: el sistema permite modificar rápidamente cualquier escena de iluminación. Se proporcionan numerosos accesorios: filtros ópticos, lentes intercambiables y anillos decorativos. Estos últimos, disponibles en 8 acabados, garantizan al profesional una gran libertad de expresión y personalización. Ariel está disponible con seis temperaturas de color (2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K y 4000K), todas con CRI > 90, ideal para uso minorista y residencial. Una colección que está en sintonía con las tendencias y emociones actuales.
    Especificaciones
    • TECHNICAL DATA IP40 III 220 gr Ø50 mm Wall, ceiling recessed Connect in series at 500mA or 700mA 1000-2000 lm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARIEL-AF
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosAriel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara