Publique sus productos
Serie CDP - Accionamientos de cadena de alto rendimiento

Serie CDP - Accionamientos de cadena de alto rendimiento

Características de rendimiento (dependiendo de la versión)

- Utilizable para aberturas de extracción de humos, D+H SCTEH Europa según EN 12101-2, así como para ventilación diaria
- Con electrónica del motor y de sincronización BSY+ controlada mediante microprocesador
- Control directo con 230 V AC 
- Función Highspeed (HS) para apertura especialmente rápida de las ventanas en caso de incendio (SCTEH)
- Posibilidad de hasta 2 o 4 accionamientos en un mismo grupo de sincronización
- Salida de cadena simétrica para un montaje sencillo
- Descarga de presión de las juntas tras el proceso de cierre
- Posibilidad de programar las funciones de accionamiento y los diferentes parámetros de accionamiento
- Velocidad de marcha en dirección CERRADO reducida a 5 mm/s (protección pasiva del canto de cierre)
- Inversión del desplazamiento temporizado al detectar obstáculos en la dirección CERRADO (protección del canto de cierre activa)

    Especificaciones
    • Datos técnicos

      Alimentación:
      24 V DC / ±15 % / 4 A / 8 A
      230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 80 W (107 VA) / 160 W (214 VA)
      Tiempo de conexión: 30 %
      Fuerza de compresión: 1500 N / 3000 N
      Fuerza de tracción: 1000 N / 2000 N
      Fuerza de bloqueo nominal *: 1500 N / 3000 N
      Vida útil: > 10000 carreras dobles
      Carrera: 600/800 - 1500 mm
      Velocidad de marcha ABIERTO: 6 mm/s
      Velocidad de marcha ABIERTO - SCTEH: 17,7 mm/s
      Velocidad de marcha CERRADO: 6 mm/s
      Tipo de protección: IP32
      Nivel de presión acústica de las emisiones: LpA ≤ 70 dB(A)
      Rango de temperaturas: -15 °C (-5 °C **) … +75 °C
      Estabilidad de temperatura: B300 (30 min / 300 °C)
      Carcasa: Aluminio
      Superficie: Con recubrimiento de polvo
      Color: Aluminio blanco (~ RAL 9006)
      Conexión: Cable de silicona 2,5 m

      * Dependiendo de la fijación, ** según VdS 2580

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacdp_series
    • Familia de productoDrives
    • Grupo de productosChain Drives
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)67
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
    • Clasificación IFC Accionador
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716