Publique sus productos
Serie SHD - Accionamientos de hoja batiente
Serie SHD - Accionamientos de hoja batiente

    Serie SHD - Accionamientos de hoja batiente

    Características de rendimiento

    -Para abrir y cerrar las hojas batientes anchas
    - Para tamaños de hoja hasta 1,2 × 2 m
    - Con electrónica del motor controlada mediante microprocesador
    - Abertura de la ventana hasta 65° en menos de 30 segundos
    - Enclavamiento de la ventana junto con el accionamiento de bloqueo de la ventana (opcional)
    - Dirección del enclavamiento ajustable en el accionamiento
    - Posibilidad de programar las funciones de accionamiento y los diferentes parámetros de accionamiento
    - Contiene juego de fijaciones

      Especificaciones
      • Datos técnicos

        Alimentación: 24 V DC / ±15 % / 1 A
        Tiempo de conexión: 30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
        Fuerza de compresión: 500 N
        Fuerza de tracción: 500 N
        Vida útil: 20000 carreras dobles
        Velocidad de marcha ABIERTO: 11,8 mm/s
        Velocidad de marcha ABIERTO - SCTEH: 15,2 mm/s
        Velocidad de marcha CERRADO: 11,8 mm/s
        Tipo de protección: IP50
        Nivel de presión acústica de las emisiones: LpA ≤ 70 dB(A)
        Rango de temperaturas: -15 °C (-5 °C *) … +75 °C
        Estabilidad de temperatura: B300 (30 min / 300 °C)
        Carcasa: Aluminio
        Superficie: Con recubrimiento de polvo
        Color: Aluminio blanco (~ RAL 9006)
        Conexión: Cable de silicona 2,5 m

        * Según VdS 2580

      Especificaciones técnicas
      • Referenciashd_series
      • Familia de productoDrives
      • Grupo de productosSpecial drives
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-12-19
      • Número de edición1
      • Altura (mm)40
      • Ancho (mm)500
      • Profundidad (mm)115
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)2.1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
      • Clasificación IFC Accionador
      • Nombre UNSPSCWindows
      • Código UNSPSC301716