Publique sus productos
Serie FRA - Accionamiento de bloqueo de la ventana

Serie FRA - Accionamiento de bloqueo de la ventana

Características de rendimiento

- Con electrónica del motor controlada mediante microprocesador, para comunicación y control secuencial de accionamientos de ventana BSY+ y PLP conectados para apertura de ventanas
- Para emplear junto con transmisión de cámara interior y distancia de fijación de 43 mm
- Combinable con cualquier accionamiento D+H con tecnología BSY+
- Con el accionamiento de ventana conectado se requiere la opción ‑BRV (con PLP) o la ‑VP (con BSY+ / ACB)
- Posibilidad de conectar hasta 4 accionamientos FRA 11-BSY+ en una ventana
- Indicación de posición del enclavamiento
- LED de indicación de estado del accionamiento
- Enclavamiento automático de la ventana
- Mayor protección contra intrusiones

    Especificaciones
    • Datos técnicos

      Alimentación: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Tiempo de conexión : 30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
      Par de giro: 10 Nm *
      Ángulo de giro: 90° / 180°
      Vida útil: > 10000 ciclos
      Tipo de protección: IP40
      Nivel de presión acústica de las emisiones: LpA ≤ 70 dB(A)
      Rango de temperaturas : -5 °C ... +75 °C
      Estabilidad de temperatura: B300 (30 min / 300 °C)
      Carcasa: Poliamida
      Superficie: Pintada
      Color: Plateado (~ RAL 9006)
      Conexión: Cable de silicona 2,5 m

      * Carga de rotura cuadrado

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafra_series
    • Familia de productoDrives
    • Grupo de productosSpecial drives
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)43
    • Profundidad (mm)43
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
    • Clasificación IFC Accionador
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716