Publique sus productos
Serie CPS-M - Cuadro de control SCTEH - modulares
Serie CPS-M - Cuadro de control SCTEH - modulares
Serie CPS-M - Cuadro de control SCTEH - modulares
Serie CPS-M - Cuadro de control SCTEH - modulares

    Serie CPS-M - Cuadro de control SCTEH - modulares

    Características de rendimiento

    - Alimentación de los periféricos conectados hasta20 A / 40 A / 60 A / 80 A
    - Comprobado y certificado según ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101‑10 y EN 62368-1:2014 + A11:2017, cumple los requisitos de las autoridades de construcción de conformidad con DIN 18232-9
    - Sistema de bus AdComNet para la interconexión sin interrupciones de los módulos dentro de la CPS-M y otros componentes AdComNet de D+H
    - Comunicación bidireccional con accionamientos aptos para ACB
    - Conexión de alimentación y comunicación mediante el conector de enchufe integrado
    - Funciones de central flexiblemente programables
    - Asignación de líneas y grupos seleccionable libremente
    - Guía de menús racionalizada manejable mediante el panel táctil de color de 3,5" para la visualización de los estados de sistema de los diferentes módulos (opcional)
    - Asignación de líneas y grupos seleccionable libremente
    - Módulo de activación (TMA): 2 líneas independientes para conectar, en cada caso, máx. 10 puestos de mando del SCTEH y 30 detectores de incendios
    - Módulo de actuación (AM-B): 2 grupos independientes para la conexión de accionamientos con una corriente total de 10 A máx. en cada caso

      Especificaciones
      • Datos técnicos

        Alimentación: 230 V AC, 50 Hz, 530 VA / 1040 VA / 1570 VA / 2080 VA
        Salida: 24 V DC, 20 A / 40 A / 60 A / 80 A
        Ondulación residual: < 50 mVss
        Supervisión de modo de servicio: Funcionamiento por pulsos
        Modo de servicio alarma/ventilación: Funcionamiento breve 30 %
        Tipo de protección: IP54
        Rango de temperaturas : -5 °C ... +40 °C
        Número de TMA: 1; 2; 3
        Número de AM-B: 1; 2; 3; 5
        Línea / Grupo: 2 / 2; 2 / 4; 4 / 4; 2 / 6; 6 / 6; 4 / 10
        Carcasa: Chapa de acero
        Color: Gris claro (~ RAL 7035)
        Tipo de batería:  CPS-M 20 A: Typ 5 (2x); CPS-M 40 A: Typ 6 (2x); CPS-M 60 A: Typ 5 (2x), Typ 6 (2x); CPS-M 80 A: Typ 6 (4x)

      Especificaciones técnicas
      • Referenciacps-m_series
      • Familia de productoControl panels
      • Grupo de productosSHEV control panel
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2019-12-10
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
      • Clasificación IFC Controlador
      • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
      • Descripción Uniclass 2015Control panels