Publique sus productos
Serie RZN-M - Cuadro de control SCTEH - compactos
Serie RZN-M - Cuadro de control SCTEH - compactos
Serie RZN-M - Cuadro de control SCTEH - compactos
Serie RZN-M - Cuadro de control SCTEH - compactos
Serie RZN-M - Cuadro de control SCTEH - compactos
Serie RZN-M - Cuadro de control SCTEH - compactos

    Serie RZN-M - Cuadro de control SCTEH - compactos

    Características de rendimiento

    - Central SCTEH compacta - AdComNet ready
    - Comprobado y certificado según ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 y DIN EN 12101‑10, cumple los requisitos de las autoridades de construcción de conformidad con DIN 18232-9
    - Corriente total de accionamiento hasta 4 A / 8 A / 16 A
    - Tensión de salida estabilizada
    - Funciones de seguridad del SCTEH conmutables: Avería igual que alarma, función de resincronización SCTEH y restablecimiento remoto del detector de humos
    - Posibilidad de combinar una función de SCTEH con función de alarma de hogar
    - Funciones de confort integradas para la ventilación diaria
    - 1 ranura para módulo adicional (cuadro de control 16 A)
    - Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
    - Conexión de máx. 8 puestos de mando del SCTEH y 14 detectores de incendios por línea (se deben utilizar detectores homologados por D+H)
    - Sistema SCTEH doble económico como alternativa a las instalaciones individuales, por ejemplo, para 2 escaleras (cuadro de control 16 A)
    - Alimentación de emergencia con batería para 72 horas como mínimo

      Especificaciones
      • Datos técnicos

        Alimentación: 230 V AC / 50 Hz / 120 VA / 240 VA / 500 VA
        Potencia en reposo : 6,8 W; 5 W; 13,6 W
        Salida: 24 V DC / 4 A / 8 A / 16 A
        Ondulación residual: < 2 Vss
        Supervisión de modo de servicio: Funcionamiento continuo
        Modo de servicio alarma/ventilación: Funcionamiento breve 30 %
        Rango de temperaturas : -5 °C ... +40 °C
        Línea / Grupo: 2 / 2; 2 / 3
        Tipo de batería : Typ 2 (2x); Typ 8 (2x); Typ 3 (2x)

      Especificaciones técnicas
      • Referenciarzn-m_series
      • Familia de productoControl panels
      • Grupo de productosSHEV control panel
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2019-12-10
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
      • Clasificación IFC Controlador
      • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
      • Descripción Uniclass 2015Control panels