Publique sus productos
Serie RZN-T - Cuadro de control SCTEH - compactos

Serie RZN-T - Cuadro de control SCTEH - compactos

Características de rendimiento

- Central SCTEH compacta especial para huecos de escalera
- Comprobado y certificado según ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 y DIN EN 12101‑10, cumple los requisitos de las autoridades de construcción de conformidad con DIN 18232-9
- Corriente total de accionamiento hasta 3 A
- Tensión de salida estabilizada
- Pulsadores de extracción de humos y de ventilación integrados
- Funciones de seguridad del SCTEH conmutables: Avería igual que alarma, función de resincronización SCTEH y restablecimiento remoto del detector de humos
- Funciones de confort integradas para la ventilación diaria
- 2 contactos de señalización libres de potencial y libremente programables
- Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
- Conexión de máx. 8 puestos de mando del SCTEH y 14 detectores de incendios por línea (se deben utilizar detectores homologados por D+H)
- Montaje sencillo gracias a la separación de la placa de montaje y de la parte superior de la carcasa

Especificaciones
  • Datos técnicos

    Alimentación: 230 V AC / 50 Hz / 100 VA
    Potencia en reposo : < 5 W
    Salida: 24 V DC / 3 A
    Ondulación residual: < 0,5 Vss
    Supervisión de modo de servicio: Funcionamiento continuo
    Modo de servicio alarma/ventilación: Funcionamiento breve 30 %
    Tipo de protección: IP30
    Rango de temperaturas : -5 °C ... +40 °C
    Línea / Grupo: 1 / 1
    Carcasa: Aluminio
    Tipo de batería : Typ 8 (1x)

Especificaciones técnicas
  • Referenciarzn-t_series
  • Familia de productoControl panels
  • Grupo de productosSHEV control panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)235
  • Ancho (mm)156
  • Profundidad (mm)82
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Controlador
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
  • Descripción Uniclass 2015Control panels