Publique sus productos
Serie DXD - Accionamientos de cremallera de alto rendimiento

Serie DXD - Accionamientos de cremallera de alto rendimiento

Características de rendimiento (dependiendo de la versión)

- Utilizable para aberturas de extracción de humos, D+H SCTEH Europa según EN 12101-2, así como para ventilación diaria
- Con electrónica del motor y de sincronización BSY+ controlada mediante microprocesador
- Control directo con 230 V AC 
- Función Highspeed (HS) para apertura especialmente rápida de las ventanas en caso de incendio (SCTEH)
- Posibilidad de hasta 4 accionamientos en un mismo grupo de sincronización
- Ranura en tubo del accionamiento para montaje flexible y ajuste del área de giro
- Posibilidad de entrada del cable por arriba y por abajo
- Posibilidad de programar las funciones de accionamiento y los diferentes parámetros de accionamiento
- Velocidad de marcha en dirección CERRADO reducida a 5 mm/s (protección pasiva del canto de cierre)
- Inversión del desplazamiento temporizado al detectar obstáculos en la dirección CERRADO (protección del canto de cierre activa)

    Especificaciones
    • Datos técnicos

      Alimentación:
      24 V DC / ±15 % / 5 A
      230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 140 W (175 VA)
      Tiempo de conexión: 30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
      Fuerza de compresión: 1500 N / 3000 N
      Fuerza de tracción: 1000 N / 2000 N
      Fuerza de bloqueo nominal **: 1400 N / 2800 N
      Vida útil: 20000 carreras dobles *
      Carrera: 500 - 1500 mm
      Velocidad de marcha ABIERTO: 7,1 mm/s
      Velocidad de marcha ABIERTO -SCTEH: 8 mm/s
      Velocidad de marcha ABIERTO -HS: 17 mm/s
      Velocidad de marcha CERRADO: 7,1 mm/s
      Tipo de protección: IP64
      Nivel de presión acústica de las emisiones: LpA ≤ 70 dB(A)
      Rango de temperaturas: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
      Estabilidad de temperatura: B300 (30 min / 300 °C)
      Carcasa: Aluminio o Poli arbonato
      Superficie: Con recubrimiento de polvo
      Conexión: Cable de silicona 2,5 m

      * ¡En caso de aplicación vertical, se debe consultar con el área de distribución de D+H!
      ** Dependiendo de la fijación, *** según VdS 2580

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDXD_Series
    • Familia de productoDrives
    • Grupo de productosRack and pinion drives
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)131
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
    • Clasificación IFC Accionador
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716