Publique sus productos
Serie VCD - Accionamientos de cadena

Serie VCD - Accionamientos de cadena

Características de rendimiento (dependiendo de la versión)

- Para ventanas de fachada, claraboyas y trampillas de ventilación en invernaderos
- Con electrónica del motor controlada mediante microprocesador
- Con electrónica del motor y de sincronización BSY+ controlada mediante microprocesador
- Control directo con 230 V AC
- Estabilización especial de la cadena y salida de la cadena por el centro
- Posibilidad de hasta 8 accionamientos en un mismo grupo de sincronización
- Conexión sencilla mediante conector de enchufe
- Posibilidad de programar las funciones de accionamiento y los diferentes parámetros de accionamiento
- Velocidad de marcha en dirección CERRADO reducida a 5 mm/s (protección pasiva del canto de cierre)
- Inversión del desplazamiento temporizado al detectar obstáculos en la dirección CERRADO (protección del canto de cierre activa)
- Interfaz BUS ACB (Advanced Communication Bus) integrada con protocolo Modbus RTU
- Integración directa del accionamiento mediante comunicación abierta por bus ACB (Advanced Communication Bus) p. ej. en BMS
- Opcionalmente con efecto antirrobo con una fuerza de cierre máxima de 4000 N

    Especificaciones
    • Datos técnicos

      Alimentación:
      24 V DC / ±20 % / 0,35 A
      230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 - 60 Hz / 10 W (15 VA) / 22 W (30 VA)
      Tiempo de conexión: 30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
      Fuerza de compresión: 200 N
      Fuerza de tracción: 150 N / 200 N
      Fuerza de bloqueo nominal ** VCD 203: 2000 N / 4000 N ***
      Fuerza de bloqueo nominal ** VCD 204: 2000 N
      Vida útil: 20000 carreras dobles *
      Carrera: 250 - 350 mm
      Velocidad de marcha ABIERTO: 6 mm/s
      Velocidad de marcha CERRADO: 6 mm/s
      Tipo de protección: IP30
      Rango de temperaturas: 0 °C ... +60 °C
      Carcasa: Zinkdruckguss
      Superficie: Con recubrimiento de polvo
      Conexión: Cable de PVC 2,5 m

      * ¡En caso de aplicación vertical, se debe consultar con el área de distribución de D+H!
      ** Dependiendo de la fijación, *** optional erhöhte Fuerza de bloqueo nominal

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavcd_series
    • Familia de productoDrives
    • Grupo de productosChain Drives
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Profundidad (mm)47
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
    • Clasificación IFC Accionador
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716