Publique sus productos
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
    Dierre

    B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges

    Traducido por Google,
    La colección Bi-Light muestra en clave moderna las líneas clásicas de las tradicionales puertas con pantógrafo cuadrado doble plano. Un letrero amable que combina perfectamente con los nuevos acabados de decoración de moda, ofreciendo superficies suaves y reflejos cálidos. Se diferencia de la colección Light simplemente por su pantógrafo que en este caso tiene doble escalón, mientras que en los modelos Light es simple. La puerta es alveolar con un espesor de 44 mm. La puerta está equipada con 3 bisagras tipo Anuba y está equipada con tapas cubre-bisagras en cromo satinado. La puerta tiene cerradura mediana con cuadrado de 8 mm acabado cromo satinado. La estructura es de tablero block y los arquitrabes son de madera contrachapada de 6,5 cm con aletas telescópicas de 2 cm. También está disponible en versiones ignífugas para hoteles. El aislamiento acústico es cada vez más importante, ya que contribuye significativamente al confort de una vivienda, especialmente en el caso de apartamentos ubicados dentro de grandes pisos. La gran novedad es la certificación acústica de casi todos los modelos de puertas de interior Dierre. Los de la línea Modern están disponibles en diferentes clases de aislamiento acústico: desde 29 dB con bisagras vistas hasta 30 dB con bisagras ocultas, hasta 32 dB para puertas con relleno de aglomerado perforado, llegando a 36 dB con el uso de aislantes especiales. fieltros en fibra reciclada.
    Especificaciones
    • Dimensions L 600-650-700-750-800-850-900 mm H 2000-2100 mm Wall thickness 80-100 mm Min/max height 1700 – 2500 mm Min/max width 580 – 1040 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB-LIGHT-Hinged-acoustic-door-with-concealed-hinges
    • Familia de productoInternal doors
    • Grupo de productosB-Light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta