Publique sus productos
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    Douglas Clásico

    28x200mm, 5m

    D28200-0500


    Dinesen Douglas

    Con nuestros tablones Douglas, obtendrá una apariencia distinta y única de la más alta calidad. Un suelo de tablones Douglas crea una expresión muy elegante y armoniosa debido a sus extraordinarias dimensiones. Una solución extravagante con claras referencias al majestuoso árbol de Douglas.

    Cada tabla se revisa repetidamente durante todo el proceso de producción de Dinesen en un esfuerzo por ofrecer una calidad sin concesiones. En su largo recorrido por las instalaciones de producción, las planchas pasan por al menos diez pares de manos.

    Clásico

    Esta variante contiene tablones con una estructura sutil y tranquila, con menos nudos y una expresión clásica y armoniosa.

    Douglas – Largometrajes

    Los tablones largos son una solución elegante. Las líneas limpias crean una expresión tranquila y pueden usarse para resaltar la arquitectura de una habitación. Los largos son una buena opción si quieres una expresión simple y limpia. Se necesitan grandes cantidades de madera en bruto para producir tablones de longitud completa, por lo que el tiempo de entrega puede ser largo.

    Especificaciones
    • Description

      Products described as Dinesen
      Douglas (Pseudotsuga menziesii) with a
      minimum thickness of 28 mm and
      a minimum density of 470 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 28 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Thermal resistance (R): 0,22

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDinesen-Douglas-Classic-Full-Lengths-5-meter-200mm-28mm-D28200-0500
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de productosDouglas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)470
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera