Publique sus productos
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-125-175mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-125-175mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-125-175mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-125-175mm - 22mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    OCN22125175BL02

    Por ejemplo, Clásico/Natural, 22 mm - 125x2/175

    Roble Dinesen

    Ver un roble en la naturaleza siempre es una experiencia impresionante, y su vitalidad es destacable. Estamos orgullosos de producir tablas de roble que preservan y respetan la personalidad del árbol. Obtenemos nuestra madera en bruto de robles grandes, de hasta 200 años, de la mejor calidad, procedentes de bosques de Dinamarca y de toda Europa. Esto, junto con su cuidadoso procesamiento, hace que Dinesen Oak sea único.

    Clásico

    Estructura sutil con una expresión clásica. Armonioso y tranquilo. Pocos nudos.

    Natural

    Estructura dinámica con expresión natural. Auténtico y cálido. Más nudos.

    Roble − Longitudes aleatorias

    Los tablones de longitudes aleatorias se entregan en longitudes disponibles. Esto crea una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tabla se fabrica lo más larga posible, lo que permite utilizar una proporción muy alta de madera en bruto.

    Roble − Anchos mixtos

    Los tablones se entregan en anchos aleatorios. Esta solución
    crea una expresión dinámica y vibrante, tan amplia y
    los tablones más estrechos se combinan para formar un diseño coherente
    solución.

    Roble, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Lista de precios:

    www.dinesen.com/es/productos/listas-de-precios/

    Hoja de producto:

    www.dinesen.com/es/productos/suelos-de-plancha/roble/

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4235/declaration-of-performance_oak-dop-2013-3.pdf

    Descripción de clasificación

    www.dinesen.com/es/productos/suelos-de-plancha/roble/

    Especificaciones
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDinesen-Oak-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-Mixed-Widths-125-125-175-mm-22mm-OCN22125175BL02
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de productosOak
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)175
    • Profundidad (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera