Publique sus productos
PAVIMENTO VINÍLICO TEJIDO LOOM+  FR2104 MOQUETA LOSETA

PAVIMENTO VINÍLICO TEJIDO LOOM+ FR2104 MOQUETA LOSETA

Pavimento vinílico tejido LOOM+, combina la apariencia de los pisos textiles y las ventajas de los azulejos de vinilo de lujo. Este innovador pavimento es una mezcla perfecta entre diseño al poderse mezclar colores, formatos y texturas, y tecnología, que asegura la máxima estabilidad y durabilidad (Ecotecture Multi-layer Property). Esto permite que sea realmente fácil crear diseños y patrones únicos. Formatos y composición LOOM+ se presenta en formato losetas de 500 mm x 500 mm ó 1.000 mm x 500 mm, con espesor total de 5 mm (autoportante- LLT); o de 3 mm en sistema de instalación tradicional- Dry Back, con tratamiento especial de poliuretano en la capa superior que se fusiona con 7 capas: • Tejido • Capa de protección, • Capa para la absorción acústica, • Capa estabilizadora de fibra de vidrio • Capa central de estabilización, da equilibrio y evita la curvatura • Capa de diseño del relieve, que le confieren una gran estabilidad dimensional. Áreas de instalación Oficinas, instalaciones sobre suelo elevado, áreas comerciales, grandes superficies, hoteles, tiendas, oficinas, cadenas de franquicias, hostelería, boutiques, espacios de exposición, stands, áreas donde normalmente hay un pavimento textil, halls, espacios públicos en general, etc. Diseño, originalidad y sencillez Los suelos vinílicos tejido LOOM+ son de avanzada tecnología y una excelente dureza, creándose diseños de vinilo muy fáciles de mantener con limpieza con agua y detergente neutro, con mopa o aspirador. Resumen de ventajas de los suelos vinílicos LOOM+ • Muy resistente a la abrasión y al desgaste, abarcan una gran gama de niveles de resistencia, desde un uso doméstico moderado hasta para las condiciones más extremas. • Fácil limpieza y sencillo mantenimiento permiten limpiar con cualquier producto de limpieza. Propiedades bacteriostáticas y fungicidas, que impiden el crecimiento de bacterias y hongos, evitando así el riesgo de infección. • Resistente al agua • Variedad en sistemas de instalación, la colocación en lamas y losetas, tanto de pegar como autoadhesivas y autoportantes, es muy sencilla. • Excelente resistencia al fuego con clasificación Bfl-s1 y Cfl-s1. • Muy buena absorción acústica • Antiestático para evitar la formación de electricidad estática. • Aptos para calefacción radiante hasta una temperatura máxima de 27ºC.
Especificaciones
  • Pavimento vinílico tejido en losetas de 500 mm x 500 mm ó 1.000 mm x 500 mm, con espesor total de 5 mm (autoportante- LLT) ó de 3 mm (sistema de instalación tradicional- Dry Back), con tratamiento especial de POLIURETANO (“Xtreme CLEANguard PU Coating Treatment”, Anti-Bacterial) en la capa superior que se fusiona con 7 capas (tejido, capa de protección, capa para la absorción acústica, capa estabilizadora de fibra de vidrio, capa central de estabilización, capa que da equilibrio y evita la curvatura y capa de diseño del relieve), que le confieren una gran estabilidad dimensional. Este innovador pavimento es una mezcla perfecta entre diseño (infinitas posibilidades de diseño, al poderse mezclar colores, formatos y texturas) y tecnología (Ecotecture Multi-layer Property, que asegura la máxima estabilidad y durabilidad).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR2104
  • Familia de productoLOOM+
  • Grupo de productosVINÍLICO TEJIDO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-24
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas