Publique sus productos
CHEQUER
DITON

CHEQUER

Traducido por Google,
Una forma puramente simplista de nuestras baldosas para exteriores KOSTIČKA pide combinarse con otros tipos de baldosas de DITON. Es una línea de productos moderna que se utiliza mejor para pequeños paseos en parques o jardines, así como pequeñas aceras. Si está planeando un pavimento con curvas, KOSTIČKA es justo el tipo que necesita, ya que enfatiza las curvas increíblemente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciachequer
  • Familia de productoPavement
  • Grupo de productosCHEQUER
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Textura
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701