Publique sus productos
External basement wall in concrete construction with DELTA®-THENE (U-value: 0.325 W / m² • K)
DÖRKEN

External basement wall in concrete construction with DELTA®-THENE (U-value: 0.325 W / m² • K)

Traducido por Google,
Muro exterior de sótano aislado térmicamente en construcción de hormigón (valor U: 0,325 W / m² • K) con impermeabilización de base autoadhesiva DELTA®-THENE para la clase de impacto del agua humedad del suelo y agua no presionante para losas de piso y paredes en contacto con la tierra con drenaje (W1.2-E) según DIN 18533 (Impermeabilización de elementos en contacto con el suelo). El DELTA®-THENE cumple con los requisitos de EN 13969. El sistema de drenaje y protección DELTA®-TERRAXX cumple con los requisitos de EN 13252 (Geotextiles y productos relacionados con geotextiles) y cumple con los requisitos de DIN 4095 (Drenaje para la protección de estructuras de construcción), está libre de material reciclado y tiene una estabilidad probada a largo plazo de 100 años. La información bajo las especificaciones corresponden a la realidad. Al crear los objetos BIM, se tuvieron que realizar ajustes en el software respectivo. Por este motivo, pueden producirse ligeras desviaciones durante los cálculos automáticos, que requieren una comprobación de los resultados.
Especificaciones
  • External basement wall in concrete construction with DELTA®-THENE (U-value: 0.325 W / m² • K) Soil DELTA®-TERRAXX as protection and drainage system, approx. 9 mm Perimeter insulation XPS 035 (μ = 80/250), 100 mm DELTA®-THENE as a waterproofing against soil moisture and non-pressing water (W1-E) according to DIN 18533 (sd-Value: approx. 430,5 m), approx. 1.5 mm DELTA® THENE GRUNDANSTRICH for substrate preparation Reinforced concrete C25/30 (2% steel, 2400 kg / m³, μ = 80/130), 200 mm inside
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOM_doerken-external-basement-wall-1
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de productosExternal basement wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)310.5
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • CSI UniFormat II CódigoA2020
  • CSI UniFormat II TítuloBasement Walls