Publique sus productos
External basement wall with sand-lime brick and with DELTA®-THENE (U-value: 0.318 W / m² • K)
DÖRKEN

External basement wall with sand-lime brick and with DELTA®-THENE (U-value: 0.318 W / m² • K)

Traducido por Google,
Muro exterior de sótano aislado térmicamente con ladrillo de cal-arena (valor U: 0,318 W/m² • K) y con impermeabilización de base autoadhesiva DELTA®-THENE para la clase de impacto del agua humedad del suelo y agua no prensada para losas y paredes en contacto con el suelo con drenaje (W1.2-E) según DIN 18533 (Impermeabilización de elementos en contacto con el suelo). El DELTA®-THENE cumple con los requisitos de EN 13969. El sistema de drenaje y protección DELTA®-TERRAXX cumple con los requisitos de EN 13252 (Geotextiles y productos relacionados con geotextiles) y cumple con los requisitos de DIN 4095 (Drenaje para la protección de estructuras de construcción), está libre de material reciclado y tiene una estabilidad probada a largo plazo de 100 años. La información bajo las especificaciones corresponden a la realidad. Al crear los objetos BIM, se tuvieron que realizar ajustes en el software respectivo. Por este motivo, pueden producirse ligeras desviaciones durante los cálculos automáticos, que requieren una comprobación de los resultados.
Especificaciones
  • External basement wall with sand-lime brick and with DELTA®-THENE (U-value: 0.318 W / m² • K) Soil DELTA®-TERRAXX as protection and drainage system, approx. 9 mm Perimeter insulation XPS 035 (μ=80/250), 100 mm DELTA®-THENE as a waterproofing against soil moisture and non-pressing water (W1-E) according to DIN 18533 (sd-Value: approx. 430,5 m), approx. 1.5 mm DELTA® THENE GRUNDANSTRICH for substrate preparation Sand-lime brick (20 N/mm², 2,0 kg/dm³, μ=15/25), 150 mm Lime cement plaster (μ=15/35), 15 mm inside
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOM_doerken-external-basement-wall-2
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de productosExternal basement wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)275.5
Información relacionada
  • Material principalMampostería
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52
  • Descripción Uniclass 2015Masonry walling units
  • CSI UniFormat II CódigoA2020
  • CSI UniFormat II TítuloBasement Walls