Publique sus productos
BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

Traducido por Google,
Un riel de soporte con bisagras de acero inoxidable satinado montado en la pared para usar en inodoros para discapacitados.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBC5083-06
  • Familia de productoSupport Rails
  • Grupo de productosRails
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)203
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)153
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Descripción Uniclass 2015Support rails