Publique sus productos
BC5083-07 Dolphin Stainless Steel Padded Backrest

BC5083-07 Dolphin Stainless Steel Padded Backrest

Traducido por Google,
Un respaldo acolchado de acero inoxidable, con un cojín cubierto de vinilo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBC5083-07
  • Familia de productoHand Rails
  • Grupo de productosBackrest
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)405
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVinilo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_98
  • Descripción Uniclass 2015WC pan backrests