Publique sus productos
Domal TOP TB65 Windows
Domal TOP TB65 Windows
Domal TOP TB65 Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Windows

    Traducido por Google,
    Este sistema combina un alto rendimiento térmico y climático con una sección reducida que se puede aplicar fácilmente tanto en rehabilitación como en obra nueva. Solución muy versátil en cuanto a estética y configuraciones. Está disponible en todas las líneas estéticas de hoja y junquillo (estética redonda, cuadrada, canteada y loft). Las soluciones con aireación cuadrada, redonda y esférica están disponibles también con vidrios herrajes.
    Especificaciones
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 89.3mm - Sightline central section: 117.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-2;-7) dB with glass Rw= 43 dB and Rw(C;Ctr)= 46 (-2;-7) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,43 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomal_aluminium_window_toptb_65
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminum Windows
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-04-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows