Publique sus productos
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
    Domal

    Domal TOP TB55 minimale Windows

    Traducido por Google,
    Gracias a la sección reducida del marco, esta solución Domal permite responder a las más variadas necesidades vinculadas a la renovación de envolventes de edificios existentes, manteniendo una mirada constante en el diseño y contribuyendo significativamente a la aportación de luz natural en el entorno. en comparación con las puertas y ventanas estándar. Máxima versatilidad también en cuanto a las configuraciones disponibles.
    Especificaciones
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 55mm - Vent depth: 64.5mm - Sightline lateral section: 72mm - Sightline central section: 99,5mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 50.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB with glass Rw= 49 dB and Rw(C;Ctr)= 40 (-1;-4) dB with glass Rw= 44 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,65 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomal_aluminum_window_toptb_55_minimale
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminum Windows
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-10-16
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows