Publique sus productos
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Wood Windows

    Traducido por Google,
    Desarrollado sobre la base del sistema Domal por excelencia, el nuevo aluminio-madera garantiza un alto rendimiento de sellado y también responde a las demandas más exigentes de aislamiento térmico. Moderna y tradicional a la vez, la madera realza la personalidad de cada ambiente, adaptándose a cualquier contexto. El aluminio exterior asegura durabilidad y extraordinaria facilidad de mantenimiento.
    Especificaciones
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 68.8mm - Vent depth: 92.8mm - Sightline lateral section: 109.6mm - Sightline central section: 157.2mm - Sightline transoms: 90mm - Glass site in vent: 23mm - Frame overlap: 25mm - Glass depth: up to 59mm - Hardware: Alu16 - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 41 (-2;-5) dB with glass Rw= 42 dB and Rw(C;Ctr)= 45 (-1;-5) dB with glass Rw= 49 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,31 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomal_aluminum_window_toptb_65_wood
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminum Windows
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-10-16
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows