Publique sus productos
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)

    Planum-facade VO (top to bottom)

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Eficiencia, durabilidad y estética : eso es lo que representa la fachada Planum.

    La superficie plana de los perfiles y los anchos de losas de hasta 800 mm confieren a las superficies exteriores un aspecto elegante y atractivo. Los diferentes anchos de perfil y las posibilidades de montaje ofrecen múltiples posibilidades de diseño, incluso en combinación con otros perfiles DOMICO. Gracias a la fabricación específica para cada proyecto, que tiene en cuenta elementos como puertas y ventanas durante la fabricación, ya no es necesario realizar laboriosos trabajos de corte. Al mismo tiempo, esto garantiza una alta calidad de montaje y una larga vida útil.

    Ventajas:

    • Fijación a prueba de dilataciones y sin perforaciones con tiras modulares
    • Instalación del perfil: Instalación horizontal, vertical o inclinada; a tope o con juntas horizontales, verticales, inclinadas o desplazadas
    • Mayor estabilidad gracias al anidamiento del perfil Planum en la parte frontal
    • Con Planum “VO” también es posible la colocación de arriba hacia abajo, de modo que durante el montaje de la fachada se puede desmontar el andamio al mismo tiempo.
    • Perfiles especiales prefabricados , p. ej., hueco de sombra, perfil de extremo superior en el parapeto, tira de pilastra
    • Fabricación relacionada con proyectos
    Especificaciones
    • DOMICO PLANUM 32 - VO

      PROFILE INSTALLATION: horizontal (from top to bottom)

      PROFIL WIDTHS:

      • Standard-widths: 200, 300, 400, 500, 600 und 800 mm
      • Special-widths: 201-299, 301-399, 401-499, 501-599 und 601-799 mm
      • Widths < 200 mm: on request

      LENGTH: up to 12 m

      MATERIALS:

      • Aluminum 1,00 -1,80 mm
      • Steel 1,00 – 1,50 mm
      • other materials such as stainless steel, copper or zinc on request

      COATING: Coil-Coating

      COLOR: see DOMICO color chart (special colors available upon request)

      _______________________________________________________

      SUBSTRUCTURE:

      INSTALLATION: vertical

        MATERIAL:

        • galvanized, coated steel, 1,50 mm
        • stainless steel upon request

        COMPONENTS:

        STUCTURE two-piece (incl. compensation option)

        • Module rail "W" - standard height 85 mm, special height 50-190 mm
        • wall spacers - heights 65, 85, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm (+ 5 mm thermal barrier)
        • shim bracket type "K" and "W" - heights 64, 115, 155, 195, 235, 275, 315, 355, 395 mm

        STRUCTURE one-piece (no option for compensation)

        • Module rail "K" - standard height 65 mm, special height 50-160 mm

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaplanum-facade-VO
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2024-12-19
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Diseñado enAustria
      • Fabricado enAustria
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina

      Disponibilidad en regiones

      Europa
      Alemania
      Austria
      Eslovaquia
      Eslovenia
      Hungría
      Italia
      República Checa
      Suiza