Publique sus productos
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10
dormakaba

Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10

Traducido por Google,
[LISTA] Ancho de paso = 650 mm, ancho total = 1.050 mm, alto de enclavamiento 1.020 mm, largo de enclavamiento = 1.470 mm Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Dos hojas de policarbonato transparente, canto superior 900 mm. Acero inoxidable acabado satinado. Función Tipo 2 movimiento asistido por energía; 2 servomotores de posicionamiento / 2 direcciones controlados eléctricamente, accionamientos integrados en el tubo giratorio. Sector de entrada supervisado por un sistema de sensor simple en longitud total corta (control simple de paso único en ambas direcciones, nivel de seguridad 0). Dispositivo de protección: el mismo sistema de sensores controla el ángulo de rotación de las hojas de la puerta. modo de funcionamiento: Posición por defecto "funcionamiento nocturno" cerrado: la puerta se abre automáticamente para las personas autorizadas en el sentido de paso y se vuelve a cerrar después del paso. En caso de corte de corriente: ¡las hojas de la puerta se pueden mover libremente! Las unidades de control y la fuente de alimentación están integradas en la unidad. Alimentación eléctrica 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz Fijación con tacos a nivel de suelo acabado FFL. ¡No apto para instalación en exteriores! Apto para vías de evacuación si se combina con pulsador de emergencia y equipamiento para vías de evacuación (cf. accesorios generales). [/LISTA]
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArgus_HSB-E10
  • Familia de productoEntrance
  • Grupo de productosSpecial Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1020
  • Ancho (mm)1050
  • Profundidad (mm)1470
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad