Publique sus productos
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems

    5.0 de 5 estrellas5.0(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    Argus 40: Pasillo rápido que ahorra espacio para el control de entrada en áreas vigiladas con hojas de puerta de 990 a 1800 mm de altura y anchos de paso de 650 a 1000 mm para una mejor accesibilidad. La barrera sensora modular de media altura se puede adaptar al entorno con una amplia gama de materiales y colores. Cuenta con guía de usuario opcional por luz.

    Argus 60: Pasillo de velocidad para control de entrada en áreas vigiladas con separación mejorada y sistema de sensores de seguridad. Ofrece hojas de puerta de 990 a 1800 mm de altura y anchos de paso de 650 a 1000 mm para una mejor accesibilidad. La barrera sensora modular de media altura se puede adaptar al entorno con una amplia gama de materiales y colores. Cuenta con guía de usuario opcional por luz, iluminación ambiental.

    Argus 80: Pasillo de velocidad con diseño de alta gama para control de entrada en áreas vigiladas con separación mejorada y sistema de sensores de seguridad. Ofrece hojas de puerta de 990 a 1800 mm de altura y anchos de paso de 650 a 1000 mm para una mejor accesibilidad. La barrera sensora modular de media altura se puede adaptar al entorno con una amplia gama de materiales y colores. Cuenta con guía de usuario opcional por luz, iluminación ambiental.

    Especificaciones
    • Argus 40: Passage width: 650 mm Total width: 1060 mm Interlock height: 990 mm Interlock length: 1200 mm Guiding element width: 130 mm Guiding element of aluminium profile with aluminium inlay elements in the handrail and in the front Argus 60: Passage width: 650 mm Total width: 1060 mm Interlock height: 990 mm Interlock length: 1650 mm Guiding element width: 130 mm Guiding element of aluminium profile with aluminium inlay elements in the handrail and in the front Argus 80: Passage width: 650 mm Total width: 1060 mm Interlock height: 995 mm Interlock length: 1660 mm Guiding element width: 130 mm Aluminium profile with wraparound cover in the handrail and in the front on the side section (“Full Cast Layer” version). Two panes as side cover. “Custom” configuration: Here, the colour combinations can be freely selected from the existing Argus Color Index For the profiles and drive unit: White P 100, Cafe Creme P 235, Anthracite P180, Black P 190, Silver N 600, Niro N 700 For the inlay: White P 100, Anthracite P180, Silver N 600, Niro N 700, Niro S 700 For the scanner unit (40/60): Glass Black G 880 Glass White G 810 For the panels (side sections): Glass Clear G 800 Door leaf according to upper edge of door leaf and drive unit length (80): Plastic Clear G 801 or Glass Clear G 800
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaargus_40-60-80
    • Familia de productoArgus
    • Grupo de productosSensor Barriers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-11
    • Número de edición2
    • Altura (mm)990
    • Ancho (mm)1060
    • Profundidad (mm)1660
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código Uniclass 2015Ac_75_65_01
    • Descripción Uniclass 2015Access control systems commissioning
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Hardware
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniClass Access Control Turnstiles
    • CSI UniFormat II CódigoD5030
    • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

    Disponibilidad en regiones

    Europa