Publique sus productos
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase

    2.8 out of 5 stars2.8(5 reviews)
    Traducido por Google,

    Puerta corrediza automática con vidriera lateral fija comercial

    La ESA200 es una puerta de montante y riel de aluminio extruido diseñada para aplicaciones interiores o exteriores donde se requiere una ruptura de emergencia solo de los paneles deslizantes.

    El ESA200 se recomienda para aplicaciones de gran apertura. La infiltración de aire reducida permite el manejo de condiciones de viento. Capacidad de salida comparable a las puertas batientes estándar.

    • Ruptura de paneles deslizantes activos únicamente (ventanas laterales fijas)
    • Diseños de montantes estrechos o medianos
    • Acabado en aluminio anodizado bronce claro u oscuro
    • Opciones de vidrio de rendimiento
    • Combinación de sensores de activación y seguridad en el techo


    Especificaciones
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • SM          Single panel, Medium stile
      • SN          Single panel, Narrow stile
      • SMP       Single panel, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • SNP        Single panel, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      Bi-parting panel doors

      • BM         Bi-parting  panels, Medium stile
      • BN          Bi-parting  panels, Narrow stile
      • BMP      Bi-parting  panels, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • BNP       Bi-parting  panels, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA200 product page.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaautomatic_sliding_door_ESA200
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosAutomatic Sliding Doors
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-08-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Entrances

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica