Publique sus productos
Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05

Traducido por Google,

Torniquetes Kentaur

Estos robustos torniquetes Kentaur son especialmente adecuados para asegurar áreas al aire libre de manera confiable. Cuando se utilizan junto con lectores de tarjetas, pueden controlar el acceso de forma fiable sin necesidad de supervisión por parte del personal.
Gracias a su bloqueo de punto final patentado, es imposible que alguien quede atrapado en caso de corte de energía o intento de acceso no autorizado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciakentaur_fts_l05
  • Familia de productoKentaur Full-Height Turnstiles
  • Grupo de productosKentaur Full-Height Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2270
  • Ancho (mm)1370
  • Profundidad (mm)1380
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Código Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Descripción Uniclass 2015Access control systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Hardware
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Europa