Toda la puerta giratoria de vidrio
La serie Crane 4000 brinda la elegancia y el estilo limpio del vidrio y el metal para crear una gran primera impresión en la entrada de su edificio. Cada vez más escaparates y cerramientos de edificios utilizan fachadas de vidrio estructural. En tales aplicaciones, el sistema de entrada no solo debe ajustarse a, sino también reforzar el rico estilo y las elegantes líneas del diseño completamente de vidrio.
El tamaño y la función son personalizables.
Operación manual solamente
Control manual de velocidad
Todas las entradas de vidrio permiten la máxima luz natural junto con la capacidad de que el interior y el exterior estén en armonía entre sí. La puerta giratoria de vidrio original, la Crane 4000, ofrece un diseño elegante y líneas elegantes para una entrada llamativa para frentes de tiendas de alta gama y entradas de edificios. La puerta de la Serie 4000 es totalmente personalizable, incluidas las barras de empuje y las opciones de fijación al frente de la tienda, y la conexión entre la pared del recinto y el vidrio del techo expuesto.
La serie 4000 es una puerta giratoria de funcionamiento manual, pero también se puede diseñar con Motion Assist 360.
El nombre de archivo del objeto indica el tipo de configuración de adjunto de muro: ABCDEFGHIJKLPQR y Personalizado (consulte el diagrama) y tipos de muro de Revit: Muro sólido [sin etiqueta] o Muro cortina, CW .
Archivos en formato CAD DWG disponibles en la página del producto Crane 4000 en línea.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |