Publique sus productos
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door System ST Flex - Entrance Systems

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Sistema automático de puertas correderas con finos perfiles de marco fino
    • Modernos perfiles finos enmarcados combinados con el operador automático de puertas corredizas DORMA ES 200 para formar un sistema de puertas completo visualmente atractivo con una variedad de aplicaciones. Junto con otras puertas de la familia FLEX (FLEX Green y FLEX SECURE), el sistema se puede utilizar para crear un aspecto general armonioso.
    • Ideal para puertas exteriores, porches, espacios públicos, oficinas, proyectos de salud y educación
    • máx. ancho del sistema 6250 mm
    • máx. ancho de paso 3000 mm
    • máx. altura de paso 3000 mm
    • Eficiencia Energética EnEV 2014, Valores UD de 1,4 a máx.1,8W/m²K
    • Aislamiento Térmico EN ISO 10077
    • Accionamiento DORMA ES 200, ES 200-D
    • Durabilidad mín. 1000000 ciclos
    • Ruta de escape ES 200-2D
    • Certificación Fabricación DIN ISO 9001, Declaraciones ambientales de producto ISO 14025, DIN 18650 y EN 16005, BS EN 16005, AutSchR
    • Los beneficios son excelentes características de aislamiento gracias a los sellos laterales entrelazados y los sellos superior e inferior, adecuado para su uso en rutas de escape de emergencia, activación a través de radar, pulsador o control de acceso (otras opciones bajo pedido). Ideal para cumplir con los requisitos legislativos relativos al acceso para discapacitados en el Reino Unido e Irlanda
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShowcase_ST-FLEX
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía