Publique sus productos
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
Door Assistant for Barrier-free Access -  EasyAssist System
    dormakaba

    Door Assistant for Barrier-free Access - EasyAssist System

    Traducido por Google,

    Sistema EasyAssist

    Imagínese poder hacer que más puertas sean accesibles y cómodas para los usuarios del edificio, con menos costes y tiempo desde la planificación hasta la instalación. Los operadores de bajo consumo Easy Assist para puertas estándar y Easy Assist Pro para puertas cortafuegos: esta solución sencilla y eficiente le abre nuevas posibilidades.

    Accesibilidad asequible

    Con EasyAssist para puertas estándar y EasyAssist Pro para puertas cortafuegos, podrá lograr una accesibilidad más rápida y económica, hasta 1400 mm y 120 kg (200 lbs). PowerAssist incluso soporta puertas más pesadas, de hasta 200 kg.

    Fiabilidad y seguridad

    Su diseño es sencillo, robusto y requiere poco mantenimiento. Incluso en caso de un corte de energía, la puerta permanece cerrada mecánicamente de forma segura.

    Sostenibilidad y eficiencia

    EasyAssist contribuye a la construcción sostenible, ya que recupera energía en lugar de utilizar aceite hidráulico para controlar el proceso de cierre. Su diseño sin plomo le otorga la certificación EPD y Cradle-to-Cradle Gold.

    Ideal para:

    • Edificios de oficinas
    • Hoteles
    • tiendas minoristas
    • Escuelas
    • Viviendas multifamiliares
    Especificaciones
      • Touchless door opening or power assisted door operation without opening resistance
      • All mounting positions possible for a consistent look on every door
      • Connectivity to the mobile app for easy commissioning and adjustment
      • Compatible with a wide rangeof dormakaba push buttons and touch-free actuators
      • Lightweight, compact design foroptimized storing, transportation, and handling
      • Power assisted door operation without opening resistance

      Operating modes:

      Automatic mode
      Door opens automatically through radar sensor or switches (e.g. knowing act device).

      Push-N-Go mode
      Door opens automatically following a slight manual movement of the door. Works for any door with mechnical locks.

      Power assist
      Manual opening drive support. Works for any doors with mechnical locks.

      Power close
      Provides a controlled breaking an boost of two times of power to ensure the latching of the door against stack pressure with lowest possible noise.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswing_door_EasyAssist
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de productosSwing Door Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoor closers
    • Código UNSPSC30171514
    • Número OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Título OmniClass Door Closers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía