Publique sus productos
Telescopic Sliding Door TST FLEX with ES PROLINE
Telescopic Sliding Door TST FLEX with ES PROLINE
    dormakaba

    Telescopic Sliding Door TST FLEX with ES PROLINE

    Traducido por Google,

    Gracias a su perfil reducido, el sistema FLEX permite una gran entrada de luz. Con un alto nivel de comodidad de manejo y fácil acceso, la TST FLEX ofrece un ambiente acogedor. En combinación con otras puertas de la familia FLEX (FLEX Green y FLEX SECURE), el sistema puede combinarse para crear una apariencia general armoniosa.

    Gracias al nuevo sistema de operador ES PROLINE, las hojas de la puerta se pueden mover de forma especialmente rápida y silenciosa.

    • El mecanismo telescópico crea más ancho de paso con el mismo ancho de operador
    • Sistema de perfil FLEX esbelto para entradas transparentes
    • Adecuado para doble acristalamiento de 22 mm.
    • Borde de cierre lateral con perfil de seguridad de goma
    • Valor k bajo del marco debido al doble acristalamiento
    • Excelentes características de aislamiento gracias a los sellos laterales entrelazados y a los sellos superiores e inferiores.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciatelescopic-sliding-door-tst
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
    • Código UNSPSC26
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía